Košík 0

Displej dotykový ABB-ComfortPanel 9''

Na zakázku
Volně programovatelný dotykový displej IP/KNX jako prostor představující řídicí, informační a zábavní centrum.
S vzhledovým rámečkem a designovou lištou z ušlechtilých materiálů.
S integrovanou kamerou.
Jednoduché intuitivní ovládání. Řízení pro celý objekt: spínání, stmívání, žaluzie, klimatizační funkce, scény, časové programy.
Zábava: multimedia, dálkové ovládání (i B&O)
Informace: IP-telefonie, RSS, domácí videotelefon, e-mail, mluvené a grafické vzkazy, monitorování údajů o spotřebě
Domácí videotelefon: jako vnitřní stanice pro systém ABB-Welcome v kombinaci s IP gateway 8300-0-0389
Bezpečnost: videodohled pomocí IP kamer, funkce poplašných a informativních hlášení, simulace přítomnosti
Znázornění jednotlivých půdorysů, zobrazení místností a dotykových stránek.
23 cm (9“) dotykový displej s rozlišením 800 x 480 bodů.
Údržba vzdáleným přístupem prostřednictvím IP připojení.
Ovládání chytrými telefony a tablety pomocí ComfortTouch App (Apple iOS/Google Android od verze 4).
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: 0 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 210 x 315 x 29 mm
Montáž do speciální krabice.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008136A0024
Typové číslo
8136/09-811-500
Varianta
bílé sklo

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Displej dotykový ABB-ComfortPanel 9'', bílé sklo 2CKA008136A0024 Na dotaz
Displej dotykový ABB-ComfortPanel 9'', černé sklo 2CKA008136A0026 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6269
produktů
a 18 designových řad
227
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
884
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT