Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s nabíjením 2x USB-A
- Status
- Výběh
Podpora nabíjecího protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.
Jmenovitý proud jednoho výstupu (druhý výstup nepoužit): 2,4 A
Klidová spotřeba: 75 mW
Nelze používat k datovému přenosu.
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytí: IP 20, SELV
Vestavná hloubka: 39,5 mm
Typová řada: 20 MUCB2USB
16 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 5569E-A22357 33
- Design
- Time®, Time® Arbo
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- šampaňská
POPIS
Pro současné používání zásuvky a nabíjení nebo napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu typu A.
Podpora nabíjecího protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.
Jmenovitý proud jednoho výstupu (druhý výstup nepoužit): 2,4 A
Klidová spotřeba: 75 mW
Nelze používat k datovému přenosu.
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytí: IP 20, SELV
Vestavná hloubka: 39,5 mm
Typová řada: 20 MUCB2USB
16 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 328,7 kB | ||
PNG | Rozměrový výkres (Time®) | 43,2 kB |