Košík 0

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s nabíjením 2x USB-A

Výběh
Pro současné používání zásuvky a nabíjení nebo napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu typu A.
Podpora nabíjecího protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.
Jmenovitý proud jednoho výstupu (druhý výstup nepoužit): 2,4 A
Klidová spotřeba: 75 mW
Nelze používat k datovému přenosu.
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytí: IP 20, SELV
Vestavná hloubka: 39,5 mm
Typová řada: 20 MUCB2USB
16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5569E-A22357 03
Design
Element®, Time®
Řazení
2P+PE
Varianta
bílá / bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s nabíjením 2x USB-A, Tango®, bílá / ledová bílá 5569E-A22357 01 2 021,00  Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s nabíjením 2x USB-A, Tango®, bílá / bílá 5569E-A22357 03 2 021,00  Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s nabíjením 2x USB-A, Tango®, titanová 5569E-A22357 08 2 266,00  Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s nabíjením 2x USB-A, Tango®, starostříbrná 5569E-A22357 32 2 266,00  Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s nabíjením 2x USB-A, Tango®, šampaňská 5569E-A22357 33 2 266,00  Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s nabíjením 2x USB-A, Tango®, antracitová 5569E-A22357 34 2 266,00  Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s nabíjením 2x USB-A, Tango®, ocelová 5569E-A22357 36 2 266,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6464
produktů
a 17 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1169
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT