Přístroj spínače pro bezdotykové ovládání

Novinka
Pro spínání elektrických spotřebičů, např. svítidel.
Výstup se přepne při přiblížení k přístroji na cca < 5 cm.
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor, pro zářivky.
Lze kombinovat se zapínacími ovládači (spínači řazení 1/0). 14)
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Spínací prvek: relé
3vodičové připojení.
10 AX, 2 300 W/V·A, 230 V AC, 50 - 60 Hz
Je-li použita doutnavka nebo LED, nesmí přemosťovat kontakt tlačítkového ovládače (je nutné použít přístroj se svorkou N).
Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006400A0034
Typové číslo
6406 U

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj spínače pro bezdotykové ovládání, 2CKA006400A0034 3 455,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6243
produktů
a 18 designových řad
229
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
993
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT