Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky

Novinka Hořlavost
Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).
Stupeň krytí: IP 44
16 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.
zobrazit více
Kód produktu
5519A-A02997 D
Design
Tango®
Řazení
2P+PE
Varianta
béžová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, bílá 5519A-A02997 B 226,00 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, slonová kost 5519A-A02997 C 233,50 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, šedá 5519A-A02997 S 233,50 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, béžová 5519A-A02997 D 233,50 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, hnědá 5519A-A02997 H 233,50 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, kouřová šedá 5519A-A02997 S2 233,50 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, vřesová červená 5519A-A02997 R2 233,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6161
produktů
a 18 designových řad
231
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1015
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT