Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky

Novinka Hořlavost
Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).
Stupeň krytí: IP 44
10 AX, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
zobrazit více
Kód produktu
3559A-A05940 C
Design
Tango®
Řazení
5
Varianta
slonová kost

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky, bílá 3559A-A05940 B 244,50 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky, slonová kost 3559A-A05940 C 252,00 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky, šedá 3559A-A05940 S 252,00 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky, béžová 3559A-A05940 D 252,00 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky, hnědá 3559A-A05940 H 252,00 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky, kouřová šedá 3559A-A05940 S2 252,00 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky, vřesová červená 3559A-A05940 R2 252,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6161
produktů
a 18 designových řad
231
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1017
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT