Snímač přítomnosti Busch-Presence Corridor (Bluetooth, relé, 30 m)
S rozhraním Bluetooth pro parametrizaci a ovládání.
Přizpůsobení všech nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Ovládání osvětlení pomocí aplikace. Aplikace pro iOS a Android je ke stažení zdarma.
Oblast zachycení: kuželová (při montážní výšce 3 m je průmětem na podlahu obdélník 30×3 m pro příčný pohyb, 20×3 m pro podélný pohyb)
Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocí pružinového mechanismu.
Montážní otvor: ∅ 68 mm. Montážní výška: 2 - 4 m
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (cca 5 - 2 000 lx)
– zpoždění vypnutí (1 - 30 min., impuls 1 s)
Nastavovací prvky jsou přístupné zepředu.
Možnost individuální deaktivace a nastavení citlivosti jednotlivých senzorů.
Volitelná simulace přítomnosti.
Volitelné dynamické zpoždění vypnutí.
Indikace stavu a detekce pohybu pomocí LED.
Klidová spotřeba: 0,3 W
Výstup: spínací kontakt relé (potenciálově vázaný)
2 300 W pro klasické žárovky
200 W/V·A pro LED žárovky
10 AX při cos ϕ = 0,9 pro zářivky
Stupeň krytí: IP 40
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (Š × V × H): 94 × 94 × 76 mm
Vestavná hloubka: 49 mm
Barva snímače: bílá (RAL 9016)
230 V AC, 50/60 Hz, 3vodičové připojení
- Kód produktu
- 2CKA006800A2745
- Typové číslo
- 6819/51-24-500
- Varianta
- bílá
POPIS
Pro automatické spínání svítidel. Automatický a poloautomatický režim.
S rozhraním Bluetooth pro parametrizaci a ovládání.
Přizpůsobení všech nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Ovládání osvětlení pomocí aplikace. Aplikace pro iOS a Android je ke stažení zdarma.
Oblast zachycení: kuželová (při montážní výšce 3 m je průmětem na podlahu obdélník 30×3 m pro příčný pohyb, 20×3 m pro podélný pohyb)
Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocí pružinového mechanismu.
Montážní otvor: ∅ 68 mm. Montážní výška: 2 - 4 m
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (cca 5 - 2 000 lx)
– zpoždění vypnutí (1 - 30 min., impuls 1 s)
Nastavovací prvky jsou přístupné zepředu.
Možnost individuální deaktivace a nastavení citlivosti jednotlivých senzorů.
Volitelná simulace přítomnosti.
Volitelné dynamické zpoždění vypnutí.
Indikace stavu a detekce pohybu pomocí LED.
Klidová spotřeba: 0,3 W
Výstup: spínací kontakt relé (potenciálově vázaný)
2 300 W pro klasické žárovky
200 W/V·A pro LED žárovky
10 AX při cos ϕ = 0,9 pro zářivky
Stupeň krytí: IP 40
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (Š × V × H): 94 × 94 × 76 mm
Vestavná hloubka: 49 mm
Barva snímače: bílá (RAL 9016)
230 V AC, 50/60 Hz, 3vodičové připojení
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
JPG | Schéma zapojení | 32,6 kB | |
JPG | Oblast zachycení | 86,4 kB | |
JPG | Montážní výkres | 36,7 kB |