Snímač přítomnosti Busch-Presence univerzální (Bluetooth, DALI, 12 m)

Novinka Na zakázku
Pro automatické spínání a regulování svítidel s předřadníky DALI.
Snímač odesílá centrální telegramy a poskytuje napájení pro další zařízení DALI (max. 45 ks).
S rozhraním Bluetooth pro parametrizaci a ovládání.
Přizpůsobení všech nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Ovládání osvětlení pomocí aplikace. Aplikace pro iOS a Android je ke stažení zdarma.
Oblast zachycení: kuželová (při montážní výšce 3 m je průmětem na podlahu kruh ∅ 10 m pro sedící osoby, ∅ 12 m pro chodící se osoby)
Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocí pružinového mechanismu.
Montážní otvor: ∅ 68 mm
Montážní výška: 2 - 4 m
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (cca 5 - 2 000 lx)
– zpoždění vypnutí (1 - 30 min.)
Nastavovací prvky jsou přístupné zepředu.
Možnost individuální deaktivace a nastavení citlivosti jednotlivých senzorů.
Časově řízená funkce základního osvětlení.
2stupňové automatické vypínání (podle ČSN EN 15232).
Časově řízená funkce ochrany před oslněním v noci.
Volitelná simulace přítomnosti.
Volitelné dynamické zpoždění vypnutí.
Indikace stavu a detekce pohybu pomocí LED.
Klidová spotřeba: 0,3 W
Stupeň krytí: IP 40
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (Š × V × H): 94 × 94 × 83 mm
Vestavná hloubka: 60 mm
Barva snímače: bílá (RAL 9016)
230 V AC, 50/60 Hz, 4vodičové připojení
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2747
Typové číslo
6819/35-24-500
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač přítomnosti Busch-Presence univerzální (Bluetooth, DALI, 12 m), bílá 2CKA006800A2747 4 354,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT