Snímač přítomnosti Busch-Presence univerzální (Bluetooth, relé, 12 m)

Novinka Na zakázku
Pro automatické spínání svítidel. Automatický a poloautomatický režim.
S rozhraním Bluetooth pro parametrizaci a ovládání.
Přizpůsobení všech nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Ovládání osvětlení pomocí aplikace. Aplikace pro iOS a Android je ke stažení zdarma.
Oblast zachycení: kuželová (při montážní výšce 3 m je průmětem na podlahu kruh ∅ 10 m pro sedící osoby, ∅ 12 m pro chodící se osoby)
Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocí pružinového mechanismu.
Montážní otvor: ∅ 68 mm. Montážní výška: 2 - 4 m
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (cca 5 - 2 000 lx)
– zpoždění vypnutí (1 - 30 min., impuls 1 s)
Nastavovací prvky jsou přístupné zepředu.
Možnost individuální deaktivace a nastavení citlivosti jednotlivých senzorů.
Volitelná simulace přítomnosti.
Volitelné dynamické zpoždění vypnutí.
Indikace stavu a detekce pohybu pomocí LED.
Klidová spotřeba: 0,3 W

Výstup: spínací kontakt relé (potenciálově vázaný)
2 300 W pro klasické žárovky
200 W/V·A pro LED žárovky
10 AX při cos ϕ = 0,9 pro zářivky
Stupeň krytí: IP 40
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (Š × V × H): 94 × 94 × 72 mm
Vestavná hloubka: 49 mm
Barva snímače: bílá (RAL 9016)
Typové číslo: 6819/31-24
230 V AC, 50/60 Hz, 3vodičové připojení
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2741
Typové číslo
6819/31-24-500
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač přítomnosti Busch-Presence univerzální (Bluetooth, relé, 12 m), bílá 2CKA006800A2741 3 433,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT