Snímač přítomnosti Busch-Presence univerzální (e-kontakt, 12 m)

Novinka Na zakázku
Pro automatické spínání svítidel. Automatický a poloautomatický režim.
Oblast zachycení: kuželová (při montážní výšce 3 m je průmětem na podlahu kruh ∅ 10 m pro sedící osoby, ∅ 12 m pro chodící se osoby)
Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocí pružinového mechanismu.
Montážní otvor: ∅ 68 mm
Montážní výška: 2 - 4 m
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (cca 5 - 2 000 lx)
– zpoždění vypnutí (1 - 30 min., impuls 1 s)
Nastavovací prvky jsou přístupné zepředu.
Indikace stavu a detekce pohybu pomocí LED.
Možnost dálkového ovládání IR vysílačem 2CKA006800A2511.
Klidová spotřeba: 0,3 W

Výstup: elektronický spínací kontakt (potenciálově vázaný)
3 - 200 W pro klasické žárovky
3 - 200 W/V·A pro regulovatelné LED žárovky (LEDi)
Stupeň krytí: IP 40
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (Š × V × H): 94 × 94 × 72 mm
Vestavná hloubka: 36 mm
Barva snímače: bílá (RAL 9016)
230 V AC, 50/60 Hz, 3vodičové připojení
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2739
Typové číslo
6817/32-24-500
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač přítomnosti Busch-Presence univerzální (e-kontakt, 12 m), bílá 2CKA006800A2739 3 240,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT