Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

Na zakázku Hořlavost
16 A, 250 V AC
Kryt je vyroben z plastu.
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
zobrazit více
Kód produktu
5519K-C02357
Design
Decento®
Řazení
2P+PE
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Decento®, bílá 5519K-C02357 990,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Decento®, bílá / přírodní buk 5519K-C02357 50 990,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Decento®, bílá / třešeň 5519K-C02357 52 990,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Decento®, černá 5519K-C02357 N 990,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT