Snímač pohybu průmyslový, pro povrchovou montáž

Novinka
Pro bezdotykové ovládání osvětlení místností, chodeb, schodišť, skladů, garáží a dalších prostor v administrativních a výrobních budovách.
Oblast zachycení (průmět na podlahu): přibližně kruh
Montážní výška: standardně 10 m (dosah lze zvýšit až na cca 18 m pomocí dálkové správy prostřednictvím PC s připojeným USB vysílačem a konfiguračním SW RF Asistent)
Součástí dodávky jsou 2 clonky pro úpravu dosahu.
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (cca 5 - 1 000 lx)
– zpoždění vypnutí (25 s - 30 min.)
Spínací prvek: relé
2 300 W pro klasické žárovky
1 750 V·A pro mn halogenové žárovky
500 V·A / 64 μF pro zářivky
400 W/V·A pro kompaktní LED žárovky nebo kompaktní zářivkové žárovky (max. 20 ks)
Stupeň krytí: IP 67
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry (Š × V × H): 115 × 99 × 94 mm
Barva snímače: bílá
Součástí dodávky je kabelová vývodka a sáček s příslušenstvím.
3vodičové připojení (drátové vývody)
230 V AC
zobrazit více
Kód produktu
3299-22674
Varianta
kruhová oblast zachycení

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač pohybu průmyslový, pro povrchovou montáž, kruhová oblast zachycení 3299-22674 3 353,00 Kč
Snímač pohybu průmyslový, pro povrchovou montáž, obdélníková oblast zachycení 3299-22673 3 353,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
renderShadowbox()?>