Člen akční stmívací 6násobný, řadový

Novinka
Vícekanálový univerzální stmívací akční člen pro stmívání retrofitových LED žárovek. Vhodný také pro stmívání klasických žárovek, stmívatelných úsporných žárovek, 230V halogenových zdrojů, malonapěťových halogenových žárovek s konvenčním nebo elektronickým transformátorem.
Výstupy automaticky rozpoznávají připojenou zátěž (může být deaktivováno).
Možné paralelní propojení výstupů pro zvýšení výstupního výkonu.
Minimální zatížení: 2 W
Možné i ruční ovládání přímo na aktoru bez předchozího programování.
Jmenovitý výkon při 230 V AC:
– Klasické žárovky a halogenové zdroje: 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A
– Stmívatelné LED žárovky: 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A na sestupné hraně, 6× 80 W/ V·A, 1× 240 W na náběžné hraně.
– Malonapěťové halogenové žárovky s transformátorem (L): 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A
– Malonapěťové halogenové žárovky s elektronickým transformátorem (C): 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A
Ovládání a indikace stavu: LED tlačítko pro ruční ovládání, pro signalizaci stavu, pro zapnutí a vypnutí výstupu a pro ruční stmívání.

Jmenovité napětí: 110 - 230 V AC (+10% / –10%)
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 114 × 64 mm
Šířka: 8 M
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0731
Typové číslo
DA/M.6.210.2.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Člen akční stmívací 6násobný, řadový, 2CKA006220A0731 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT