Jističe 3pólové, 6kA, charakteristika B

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA
Vypínací charakteristika: B
Počet fází (modulů): 3
Indikátor reálné polohy kontaktů: ano
Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 52,5 mm
Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Teplota okolí: –25 °C až +55 °C. Skladovací teplota: –40 °C až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano
Splňuje normu: ČSN EN 60947-2
zobrazit více
Kód produktu
2CDS253001R0635
Typové číslo
S203-B63
Varianta
63 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Jističe 3pólové, 6kA, charakteristika B, 6 A 2CDS253001R0065 380,00 Kč
Jističe 3pólové, 6kA, charakteristika B, 10 A 2CDS253001R0105 368,00 Kč
Jističe 3pólové, 6kA, charakteristika B, 13 A 2CDS253001R0135 368,00 Kč
Jističe 3pólové, 6kA, charakteristika B, 16 A 2CDS253001R0165 336,00 Kč
Jističe 3pólové, 6kA, charakteristika B, 20 A 2CDS253001R0205 356,00 Kč
Jističe 3pólové, 6kA, charakteristika B, 25 A 2CDS253001R0255 386,00 Kč
Jističe 3pólové, 6kA, charakteristika B, 32 A 2CDS253001R0325 442,00 Kč
Jističe 3pólové, 6kA, charakteristika B, 40 A 2CDS253001R0405 516,00 Kč
Jističe 3pólové, 6kA, charakteristika B, 50 A 2CDS253001R0505 752,00 Kč
Jističe 3pólové, 6kA, charakteristika B, 63 A 2CDS253001R0635 942,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT