Hlavice termostatická základní, bezdrátová

Na zakázku
S integrovaným teplotním snímačem.
Ovládací prvky pro přepnutí funkce komfort a vypnuto.
Nastavení žádané teploty pomocí aplikace ABB-free@home®.
Integrovaná funkce ochrany před mrazem.
Typ baterie: 2× AA. Baterie jsou součástí dodávky.
Komunikace se systémovým modulem probíhá bezdrátově.
M30 x 1,5
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 63 × 48 × 84 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006200A0133
Typové číslo
HA-S-1-WL

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Hlavice termostatická základní, bezdrátová, 2CKA006200A0133 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6200
produktů
a 18 designových řad
231
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
995
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT