Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkem, s clonkami

Hořlavost
V případě samostatné instalace zásuvky je nutné použít rámeček s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).
V případě instalace zásuvky do vícenásobných kombinací je nutné použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle
pozice zásuvky v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).
K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).

IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5519H-A02557 16
Design
Levit®
Řazení
2P+PE
Varianta
šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkem, s clonkami, bílá 5519H-A02557 03 164,50 Kč
Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkem, s clonkami, šedá 5519H-A02557 16 170,50 Kč
Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkem, s clonkami, macchiato 5519H-A02557 18 170,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT