Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkem, s clonkami
V případě samostatné instalace zásuvky je nutné použít rámeček s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).
V případě instalace zásuvky do vícenásobných kombinací je nutné použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle
pozice zásuvky v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).
K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
zobrazit více
V případě instalace zásuvky do vícenásobných kombinací je nutné použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle
pozice zásuvky v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).
K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 5519H-A02557 03
- Design
- Levit®
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- bílá
POPIS
V případě samostatné instalace zásuvky je nutné použít rámeček s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).
V případě instalace zásuvky do vícenásobných kombinací je nutné použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle
pozice zásuvky v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).
K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|