Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

Novinka
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5519H-A02397 63
Design
Levit®M
Řazení
2P+PE
Varianta
onyx / kouřová černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, onyx / kouřová černá 5519H-A02397 63 229,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, titanová / kouřová černá 5519H-A02397 70 229,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6084
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
794
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT