Přístroj nabíjecí USB

Novinka
Pro nabíjení a napájení mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu.
Dvě zásuvky USB typu A pro nabíjení až dvou zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684.
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.
Výstupní napětí: 5 V DC ±5 % (SELV)
Jmenovitý proud při obsazení jedné zásuvky: 3 A
Jmenovitý proud při obsazení obou zásuvek: 2× 1,5 A
Klidová spotřeba: 0,3 W
Nelze používat k datovému přenosu.
Přístroj je kompatibilní také s produkty Apple iPod/iPhone/iPad.
Provozní teplota: +5 °C až +40 °C
Stupeň krytí: IP 20
Vestavná hloubka: 32 mm
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006400A0094
Typové číslo
6472 U-500-101
Varianta
šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj nabíjecí USB, šedá 2CKA006400A0094 1 701,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT