Startovní listina

Celkem 186 závodníků

Jméno Obec Klub Kategorie Trať Zaplaceno
Jiří Charuza Liberec KCL Kooperativa-Svijany M50 54 km
Veronika Urbanová Ivančice - Z30 33 km
ŠVÁCA . Jablonec nad nisou KAPLIČKA Hrabětice M40 54 km
David Šulc Třebusice Dexter cycling M40 54 km
Lukáš Volek Praha 7 AC Záletná M40 54 km
Jaromír Prokop Zdiby Brnky Bike Team M40 54 km
Jan Sentivan Liberec XXX - M30 33 km
Jan Kocián Liberec - M30 33 km
Radek Doškář Sobotka stl bike M40+ 33 km
Slavomír Viktora Tavald - M30 54 km
Martina Viktorová Tavald - Z30 33 km
Eva Horynová Jablonec nad Nisou Jablonecké Mattonky Z40+ 33 km
Matěj Horyna Jablonec nad Nisou Mýtina M16 33 km
Adam Heger Jablonec nad Nisou - M30 54 km
Patrik Kysela Jablonec nad Nisou ZPCyklo Proofy Corratec team M40 54 km
Jan Kuře Trutnov Hustokrutozkopcedolů M30 33 km
Milan Dozorec Jablonec nad Nisou - M40+ 33 km
Petr Holubec Trutnov Hustokrutozkopcedolů M30 54 km
Štěpán Pachta Praha 14 - M20 54 km
Vladimír Nevyhoštěný Liberec 23 ZPcyklo PROOFY Corratec team M20 54 km
NAČÍST DALŠÍ