Registrace do závodu

Stáhnout přihlášku v PDF

Stáhnout souhlas zákonného zástupce

1 VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
2 VAŠE ADRESA
3 INFORMACE O ZÁVODNÍKOVI
PŘEČÍST PODMÍNKY REGISTRACE

* Povinné položky

TRIKA - PÁNSKÉ VELIKOSTI

 XSSMLXLXXL3XL4XL
Výška postavy (cm) 165 - 170 170 - 175 175 - 180 180 - 185 185 - 190 190 - 195 190 - 195 190 - 195
Obvod hrudníku (cm) 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 110 110 - 116 116 - 122 122 - 128
Obvod pasu (cm) 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 98 98 - 104 104 - 110 110 - 116
Velikostní tabulky jsou pouze orientační.

TRIKA - DÁMSKÉ VELIKOSTI

 XSSMLXLXXL3XL
Výška postavy (cm) 156 - 160 160 - 164 164 - 168 168 - 172 172 - 176 176 - 180 180 - 182
Obvod hrudníku (cm) 85 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 106 106 - 114 114 - 122
Obvod pasu (cm) 69 - 72 72 - 76 76 - 80 80 - 84 84 - 90 90 - 98 98 - 116
Obvod boků (cm) 91 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 112 112 - 120 120 - 128
Velikostní tabulky jsou pouze orientační.

ZAVŘÍT