MTB CUP

SKROLUJTE
Do startu 12. ročníku závodu zbývá

O závodu ABB MTB Cup

Co vás čeká? Náročný a jeden z mála opravdových horských závodů
v oblasti Jizerských hor. Je plný stoupání i sjezdů, vede méně známými,
ale krásnými lokalitami bez "panelů". Trasa zavádí závodníky na pět jizerskohorských rozhleden – Bramberk, Slovanka, Královka, Tanvaldský Špičák, Černá Studnice. Na své si přijdou namakaní horští bajkeři
i sportovní pohodáři.

  • Termín Sobota 25. 05. 2019 v 10.30 hodin
  • Místo Jablonec nad Nisou
    Resslova 3
  • Startovné 54 km od 440 Kč
    33 km od 390 Kč
    6 km zdarma
    3 km zdarma

ABB MTB Cup 2018

Shlédněte video ze závodu
Graf 1615 m Celkové převýšení na trati 54 km
Graf 700 m Celkové převýšení na trati 33 km
236
závodníků na
54 km v roce 2018
239
závodníků na
33 km v roce 2018
29
dětí na trati
3 a 6 km v roce 2018
504
celkem závodníků
v roce 2018
Vítězové závodu 2018
  • 54 km 1 Adel Filip Muži · Superior Suninvent Team
  • 54 km 1 Havlíková Pavla Ženy · KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N.
  • 33 km 1 Růžička Zbyněk Muži · SKI PAUDERA Staré Splavy
  • 33 km 1 Zemanová Kristýna Ženy · TJ Škoda Auto MB
  • 6 km 1 Kniha Petr KC Kooperativa
  • 3 km 1 Cichák Mikuláš Bitters superior cyklofit team
Kompletní výsledky 2018