Člen akční žaluziový 1násobný, zapuštěný

Na zakázku
Určen pro řízení pohonů žaluzií, markýz a ostatní stínící techniky s jmenovitým napětím 110 - 230 V AC.
Pro zapuštěnou montáž do elektroinstalační krabice.
Tři binární vstupy s bezpotenciálovými kontakty lze využít pro přenos informací do systému.
Vodiče binárních vstupů lze prodloužit na max. 5 m.
Přístroj je určen pro ovládání pohonů s mechanickými nebo elektronickými koncovými spínači.
Připojení ke sběrnici prostřednictvím externí sběrnicové svorkovnice.
Jmenovité napětí: 110 - 240 V AC
Jmenovitý proud AC1: 3 A
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: ∅ 53 x 28 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006152A0040
Typové číslo
6152/11 U-500
Varianta
1násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Člen akční žaluziový 1násobný, zapuštěný, 1násobný 2CKA006152A0040 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

6242
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
860
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT