Košík 0

Člen akční stmívací univerzální 2násobný, řadový

Na zakázku
Pro spínání a stmívání žárovek i halogenových žárovek 230 V a halogenových
žárovek na malé napětí s klasickými nebo elektronickými transformátory.
Přístroj samočinně rozlišuje druh zátěže.
Při zatížení pouze jediného výstupu je možné zvýšit zátěž až na 500 V·A.
V režimu „Slave“ může spolupracovat s akčním členem LR/S x.16.1 při řízení
intenzity na stálou osvětlenost.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –15 %, 50 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 72 x 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pro zátěž žárovkovou, vinutými nebo elektronickými transformátory.
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110074R0011
Typové číslo
UD/S 2.300.2
Varianta
2násobný univerzální stmívač

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Člen akční stmívací univerzální 2násobný, řadový, 2násobný univerzální stmívač 2CDG110074R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6204
produktů
a 18 designových řad
227
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
885
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT