Košík 0

Člen akční stmívací univerzální 6násobný, řadový

Na zakázku
Šestikanálový univerzální stmívací akční člen pro řízení svítidel se světlenými zdroji žárovkovými, včetně žárovek halogenových 230 V DC, ale také se žárovkami halogenovými na malá napětí s transformátorem klasickým i elektronickým, případně se stmívatelnými úspornými žárovkami a také se stmívatelnými LED zdroji v systémových instalacích ABB i-bus® KNX.
Je možné manuální ovládání přímo na přístroji.
Provozní stav je signalizován LED na přístroji.
Je možné paralelní propojení různých kombinací výstupů jednotlivých kanálů pro zvýšení zatížitelnosti.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –10 %, 50 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: 0 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 216 x 64 mm
Šířka: 12 M
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006197A0038
Typové číslo
6197/14-101-500
Varianta
6x 315 W/VA až 1x 1 890 W/VA

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Člen akční stmívací univerzální 6násobný, řadový, 6x 315 W/VA až 1x 1 890 W/VA 2CKA006197A0038 Na dotaz
Člen akční stmívací univerzální 4násobný, řadový, 4x 600 W/VA až 1x 2 400 W/VA 2CKA006197A0039 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6269
produktů
a 18 designových řad
227
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
884
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT