Člen akční stmívací univerzální 4násobný, řadový

Na zakázku
Čtyřkanálový univerzální stmívací akční člen pro řízení svítidel se světlenými zdroji žárovkovými, včetně žárovek halogenových 230 V DC, ale také se žárovkami halogenovými na malá napětí s transformátorem klasickým i elektronickým, případně se stmívatelnými úspornými žárovkami a také se stmívatelnými LED zdroji v systémových instalacích ABB i-bus® KNX.
Je možné manuální ovládání přímo na přístroji.
Provozní stav je signalizován LED na přístroji.
Je možné paralelní propojení různých kombinací výstupů jednotlivých kanálů pro zvýšení zatížitelnosti.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –10 %, 50 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: 0 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 144 x 64 mm
Šířka: 8 M
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006197A0037
Typové číslo
6197/13-101-500
Varianta
4x 315 W/VA až 1x 1 260 W/VA

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Člen akční stmívací univerzální 4násobný, řadový, 4x 210 W/VA až 1x 840 W/VA 2CKA006197A0036 Na dotaz
Člen akční stmívací univerzální 4násobný, řadový, 4x 315 W/VA až 1x 1 260 W/VA 2CKA006197A0037 Na dotaz
Člen akční stmívací univerzální 6násobný, řadový, 6x 315 W/VA až 1x 1 890 W/VA 2CKA006197A0038 Na dotaz
Člen akční stmívací univerzální 4násobný, řadový, 4x 600 W/VA až 1x 2 400 W/VA 2CKA006197A0039 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT