Košík 0

Člen akční spínací, 1násobný, zapuštěný

Na zakázku
Určen pro spínání spotřebičů s jmenovitým napětím 230 V.
Pro zapuštěnou montáž do elektroinstalační krabice.
Akční člen může mít výstup v režimu NO nebo NC.
Dva binární vstupy s bezpotenciálovými kontakty lze využít pro přenos informací do systému.
Vodiče binárních vstupů lze prodloužit na max. 5 m.
Připojení ke sběrnici prostřednictvím externí sběrnicové svorkovnice.
Jmenovité napětí: 250 V AC
Jmenovitý proud: 16 A
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: ∅ 53 x 28 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006151A0245
Typové číslo
6151/11 U-500
Varianta
1násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Člen akční spínací, 1násobný, zapuštěný, 1násobný 2CKA006151A0245 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6263
produktů
a 18 designových řad
227
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
884
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT