Člen akční spínací 6 A, 2násobný, řadový

Na zakázku
2násobný spínací akční člen s bezpotenciálovými kontakty, které se parametrizují jako zapínací nebo rozpínací.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 240/400 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
Počet výstupů: 2 bezpotenciálové kontakty
Jmenovitý proud: 6 A pro režim činnosti AC-3, podle ČSN EN 60947-4-1
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 × 36 × 64 mm
Šířka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pro zátěž žárovkovou, vinutými nebo elektronickými transformátory; pro zátěž zářivkovou v omezeném rozsahu.
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110180R0011
Typové číslo
SA/S 2.6.2.1
Varianta
2násobný, 6 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Člen akční spínací 6 A, 2násobný, řadový, 2násobný, 6 A 2CDG110180R0011 Na dotaz
Člen akční spínací 6 A, 4násobný, řadový, 4násobný, 6 A 2CDG110181R0011 Na dotaz
Člen akční spínací 6 A, 8násobný, řadový, 8násobný, 6 A 2CDG110182R0011 Na dotaz
Člen akční spínací 6 A, 12násobný, řadový, 12násobný, 6 A 2CDG110183R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT