Člen akční spínací 10 AX, 8násobný, řadový

Na zakázku
8násobný spínací akční člen s bezpotenciálovými kontakty, které se parametrizují jako zapínací nebo rozpínací.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 240/400 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
Počet výstupů: 8 bezpotenciálových kontaktů
Jmenovitý proud: 10 A pro režim činnosti AC-1, 8 A pro režim činnosti AC-3, podle ČSN EN 60947-4-1
Jmenovitý proud: 10 AX podle ČSN EN 60669
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 144 x 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 8 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky.
1 M = cca 18 mm
Pro zátěž žárovkovou, zářivkovou, vinutými nebo elektronickými transformátory.
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110157R0011
Typové číslo
SA/S 8.10.2.1
Varianta
8násobný, 10 AX

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Člen akční spínací 10 AX, 2násobný, řadový, 2násobný, 10 AX 2CDG110155R0011 Na dotaz
Člen akční spínací 10 AX, 4násobný, řadový, 4násobný, 10 AX 2CDG110156R0011 Na dotaz
Člen akční spínací 10 AX, 8násobný, řadový, 8násobný, 10 AX 2CDG110157R0011 Na dotaz
Člen akční spínací 10 AX, 12násobný, řadový, 12násobný, 10 AX 2CDG110158R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT