Ovládač zapínací časový elektronický
- Status
- Výběh
Aktivuje se připojením ovládacího vstupu na střední vodič N.
Pro vakuové žárovky (2,2 kW), pro induktivní zátěž (450 V·A)
Zpoždění vypnutí: 30 s až 10 min
Pro povrchovou montáž.
4vodičové připojení
2,2 kW pro klasické žárovky
450 V·A pro induktivní zátěž
230 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači.
Pro ohmickou zátěž se smí použít max. 15 zapínacích ovládačů s orientační doutnavkou, která přemosťuje kontakt ovládače.
Pro induktivní zátěž se nesmí použít zapínací ovládače s orientační doutnavkou, která přemosťuje kontakt ovládače.
- Kód produktu
- SA10E-230
- Řazení
- 1/0
- Varianta
- černá
POPIS
s nastavitelným zpožděním vypnutí
Aktivuje se připojením ovládacího vstupu na střední vodič N.
Pro vakuové žárovky (2,2 kW), pro induktivní zátěž (450 V·A)
Zpoždění vypnutí: 30 s až 10 min
Pro povrchovou montáž.
4vodičové připojení
2,2 kW pro klasické žárovky
450 V·A pro induktivní zátěž
230 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači.
Pro ohmickou zátěž se smí použít max. 15 zapínacích ovládačů s orientační doutnavkou, která přemosťuje kontakt ovládače.
Pro induktivní zátěž se nesmí použít zapínací ovládače s orientační doutnavkou, která přemosťuje kontakt ovládače.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 114,5 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 23,8 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 35,0 kB |