Box zásuvkový, servisní

Na zakázku
Zásuvkový box je určen k připojení pohyblivých přívodů na místech pro parkování, v privátním bydlení, v kempech apod.
Osazení přístroji: 2× zásuvka 1fázová s víčkem, 2× proudový
chránič s jističem RCBO DS201 (6 kA, 1P+N, C16, 30 mA)
Napětí: 230/400 V, 50 Hz
Připojení: pomocí vodičů max. 5× 16 mm² Cu
Skříňka a její dvířka jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku, víko a dno jsou ze slitiny hliníku opatřené nátěrem.
Mechanický zámek.
Rozměry (v × š × h): 31 × 20,5 × 22,5 cm
Hmotnost: 5,3 kg
Stupeň krytí: IP 44
Dle normy EN 60 439-1, -3.
zobrazit více
Kód produktu
2CMA100228R1000
Typové číslo
CWB16K

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Box zásuvkový, servisní 2CMA100228R1000 6 847,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT