Box zásuvkový, prázdný

Zásuvkový box lze v kombinaci s předním krytem využít k osazení přístroji dle vlastní volby.
Osazení přístroji: svorkovnice
Napětí: 230/400 V, 50 Hz
Připojení: pomocí vodičů max. 5× 16 mm² Cu
Skříňka a její dvířka jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku, víko a dno jsou ze slitiny hliníku opatřené nátěrem.
Mechanický zámek.
Rozměry (v × š × h): 31 × 20,5 × 22,5 cm
Hmotnost: 3,9 kg
Stupeň krytí: IP 44
Dle normy EN 60 439-1, -3.
zobrazit více
Kód produktu
2CMA177358R1000
Typové číslo
CWA1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Box zásuvkový, prázdný 2CMA177358R1000 3 252,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT