Kabel anténní, prodlužovací

Umožňuje umístění antény dále od vysílače/přijímače.
Na jedné straně je zakončen SMA konektorem pro připojení k anténě, na druhé je přizpůsoben pro připojení k přístroji.
Délka: 10 m
zobrazit více
Kód produktu
3299-00108
Varianta
délka kabelu 10 m

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kabel anténní, prodlužovací, délka kabelu 5 m 3299-00058 Na dotaz
Kabel anténní, prodlužovací, délka kabelu 10 m 3299-00108 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT