Adaptor bezpečnostní FI-DOS ELGARDplus, s vestavěným proudovým chráničem
Reziduální pracovní proud Idn: 30 mA (typ A, citlivost na střídavý i pulzní proud)
Jmenovitý proud In: 16 A
Jmenovitá frekvence: 45-60 Hz
Vybavovací čas při 5× Idn: max. 30 ms
Jmenovitý zkratový proud: 3000 A
Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolního prostředí: –25 °C až +40 °C
Stupeň ochrany krytím: IP 20
Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1
16 A, 230 V AC
zobrazit více
Jmenovitý proud In: 16 A
Jmenovitá frekvence: 45-60 Hz
Vybavovací čas při 5× Idn: max. 30 ms
Jmenovitý zkratový proud: 3000 A
Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolního prostředí: –25 °C až +40 °C
Stupeň ochrany krytím: IP 20
Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1
16 A, 230 V AC
- Kód produktu
- 5526N-C02310 B
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- bílá
POPIS
Reziduální pracovní proud Idn: 30 mA (typ A, citlivost na střídavý i pulzní proud)
Jmenovitý proud In: 16 A
Jmenovitá frekvence: 45-60 Hz
Vybavovací čas při 5× Idn: max. 30 ms
Jmenovitý zkratový proud: 3000 A
Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolního prostředí: –25 °C až +40 °C
Stupeň ochrany krytím: IP 20
Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1
16 A, 230 V AC
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 282,9 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 36,8 kB |