AC nabíjecí sloupek

Na zakázku
Stanice je určena k pomalému nabíjení akumulátorů elektromobilů v privátním bydlení, ve firmách, kempech apod.
Osazení přístroji: 2× zásuvka 1fázová s víčkem, 2× jistič s proudovým chráničem 30 mA
Napětí: 230/400 V, 50 Hz
Připojení: pomocí vodičů 5× 25 mm² Cu (průběžná montáž)
Sloupek a víko skříňky jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku, základová deska z galvanizované oceli.
Sloupek se montuje na rouru o průměru 60 mm a doporučené délce 400 mm (není součástí dodávky).
Mechanický zámek.
Rozměry (v × š × h): 140 × 20,5 × 22,5 cm
Základna: 24 × 24 cm
Hmotnost: 21 kg
Stupeň krytí: IP 44
Pozn.: Vyobrazena je pouze horní část nabíjecí stanice s otevřeným víkem.
zobrazit více
Kód produktu
2CMA100225R1000
Typové číslo
CWL10

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
AC nabíjecí sloupek, 2CMA100225R1000 16 212,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT