ABB-ControlTouch, řadový

Na zakázku
Volně programovatelné IP/KNX rozhraní jako prostor představující řídicí, informační a zábavní centrum kompatibilní s ABB i-bus® KNX.
Přístroj pro řadovou vodorovnou montáž s aplikací pro iOS a Android.
Snadná a intuitivní koncepce ovládání, stránky s náhledovými seznamy pro ovládání.
Uvedení do provozu pomocí webového rozhraní.
Řízení pro celý objekt: spínání, stmívání, žaluzie, klimatizační funkce, scény, časové programy, Philips Hue.
Zábava: multimedia integrovaná pomocí UPnP.
Informace: monitorování údajů po dobu až 3 let
Bezpečnost: videodohled pomocí IP kamer, hlášení formou zpráv nebo e-mailů
Časové programy a scény si může uživatel vytvořit sám.
Ovládací prvky: volně programovatelné dotykové plochy
Komunikace prostřednictvím KNXnet/IP tunnelingu.
Skript editor pro logické funkce.
Ovládání chytrými telefony a tablety pomocí
ControlTouch App (Apple iOS/Google Android).
Pomocné napájení 5 - 36 VDC (SELV), např. CP-D 24/2,5.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: 0 °C až +70 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 72 x 60 mm
Šířka: 4 M
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006136A0202
Typové číslo
6136/APP-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
ABB-ControlTouch, řadový, 2CKA006136A0202 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
renderShadowbox()?>